La caracterización de materiales de alta energía a través de diferentes mediciones de presión exige requisitos en diferentes facetas a la tecnología de los sensores, tales como la estabilidad mecánica , dinámica, choque térmico así como a la ubicación o instalación . La cartera de productos de Kistler refleja nuestra experiencia específica en su aplicación , adquirida a lo largo de muchos años de trabajar con aplicaciones pirotécnicas , como airbags y las pruebas a recipientes cerrados.
Ventajas de la medida dinámica de alta presión con Kistler:
- Sensores piezoeléctricos de presón con frecuencias naturales muy altas
- Sensores altamente sensibles y compactos;
- Optimización de los choques térmicos y de la compensacón por aceleración
- Accesorios a medida para la instalación, protección mecánica y térmica
- Sistemas y soluciones para una evaluación y adquisición de datos rápida System solutions for rapid data acquisition and evaluation
La medición fiable con Kistler en aplicaciones dinámicas con alta presión de hasta 10.000 bar - ¡ aprenda más ahora!
Beneficios
- Medida dinámica de presiones hasta 10.000 bares
- Vida del sensor larga
- Medida precisa de la presión porque se rechaza interferencias en la señal
- Señales con alta presión y tiempo de resolución