Kistler ofrece sensores de fuerza de las ruedas para las pruebas de durabilidad de los vehículos.

Medición de la durabilidad

Soluciones completas para desarrolladores de vehículos: rápidas y eficientes

Investigar la durabilidad de vehículos completos y sus componentes juega un papel fundamental en todo proceso de desarrollo de vehículos. Para cumplir con las expectativas de los usuarios en cuanto a vida útil, calidad y uso de los materiales, es fundamental adquirir conocimientos sobre las cargas operativas, analizarlas con precisión y sacar las conclusiones correctas sobre esta base.

Nuevos sistemas de propulsión como los de los vehículos eléctricos (NEV o New Energy Vehicles) y los vehículos sin conductor, materiales de nuevos tipos, percepciones cambiantes de comodidad, seguridad, eficiencia energética y otros aspectos de los clientes finales, así como tiempos de desarrollo más cortos: todos estos factores han cambiado los requisitos para los desarrolladores de vehículos y aumentado la presión competitiva.

El rendimiento y el desarrollo de un vehículo ya no se definen solo por los tiempos por vuelta y la velocidad máxima: la eficiencia es ahora el factor decisivo, y eso significa un uso eficiente de los materiales, los recursos y el tiempo.

El desafío que enfrentan los fabricantes de vehículos es asegurarse de que se desarrolle un diseño duradero para el vehículo de la manera más rápida y eficiente posible, pero sin comprometer la calidad, la seguridad, la eficiencia energética y una serie de otros factores.

Le ofrecemos asistencia fiable, eficiente y sostenible en su camino hacia un diseño de durabilidad perfecto

  • Tener datos perfectos disponibles de inmediato, en el primer intento
  • Usar los materiales de manera eficiente: base su diseño en hechos concluyentes
  • Evitar casos de garantía, retiros e incluso lesiones personales
  • Aumentar el índice de movilidad y aumentar la satisfacción del cliente

Sus beneficios del hardware y software de Kistler para mediciones de durabilidad

La medición de la durabilidad con tecnología de medición de alta precisión proporciona datos fiables basados en pruebas.
Una inversión segura y sostenible
  • Tecnología de medición de alta precisión para datos fiables de medición de durabilidad basados en evidencia
  • Instrumentos modulares preparados para el futuro que se pueden actualizar en cualquier momento
El hardware y el software de Kistler para medir la durabilidad de los vehículos son famosos por su absoluta fiabilidad.
De confianza
  • Hardware y software de tecnología de medición de alta calidad
  • 25 años de experiencia en la medición de la durabilidad
  • Historial global de éxito con muchos clientes OEM
El hardware y el software específicamente diseñados por Kistler y una rápida configuración permiten realizar mediciones eficientes de la durabilidad de los vehículos.
Eficiente
  • Configuración rápida: adquisición y validación de datos con el mismo sistema
  • Hardware y software configurados específicamente para mayor durabilidad
  • Red mundial de servicio de Kistler para soporte local

Aproveche nuestros transductores de fuerza de rueda RoaDyn y las funciones de nuestro software jBEAM Durability para optimizar el desarrollo de su vehículo

Datos sólidos y validación clara: la base dual para la aprobación y lanzamiento, totalmente fundamentadas, de la durabilidad de su vehículo o de un solo componente.

Los transductores de fuerza de rueda RoaDyn de Kistler lo ayudan durante las pruebas de conducción y en el banco de pruebas, asegurándose de que los datos de carga en carretera se registren con precisión como parte de una medición del espectro de carga y asegurando la carga precisa de la unidad bajo prueba durante una prueba de validación.

Los transductores de fuerza de rueda RoaDyn de Kistler apoyan el desarrollo de vehículos en el área de medición de durabilidad de vehículos.

Beneficios de los transductores de fuerza de rueda RoaDyn de Kistler:

  • Diseño modular fácil de usar
  • Alta calidad de los componentes porque la durabilidad se prueba según SAE J328
  • Mediciones de alta precisión: ondulación y diafonía mínimas gracias a la calibración hexápoda única
  • Excelente comportamiento del ruido: digitalización directamente en el sensor
  • Transmisión de datos flexible: opción de transmisión interna o externa

Suministramos la cadena de medición completa para su aplicación: todo de un solo proveedor

Medición sobre la carretera de cargas operativas y espectros de carga usando transductores de fuerza de rueda

Usted quiere:

  • Medir las cargas operativas
  • Diseñar vehículos que sean duraderos
  • Generar perfiles de carga para diferentes mercados como Alemania, China o América del Sur, y también para diferentes entornos como tráfico urbano y terrestre/interurbano
  • Definir espectros de carga para diversas condiciones de desgaste del vehículo

Método:

  • Equipar los vehículos con tecnología de medición (como transductores de fuerza de rueda) para medir las cargas de la carretera
  • Registrar las cargas para todas las condiciones de uso
  • Definir datos de carga representativos

Tecnología de medición de Kistler: equipo recomendado:

  • Transductores de fuerza de rueda RoaDyn
  • Acelerómetros
  • Calibradores extensométricas
  •  Sensores de desplazamiento, sensores de temperatura, sensores de fuerza
  •  DAQ

Validación de un vehículo completo o de un eje de vehículo en el banco de pruebas

Usted quiere:

  • Validar la vida útil de la carrocería, el chasis y los componentes vibratorios incorporados
  • Cargar el vehículo de acuerdo con el espectro de carga que coincida con el perfil de uso del cliente
  • Hacer declaraciones de manera rápida y eficiente sobre si se puede publicar el diseño de todo el vehículo o sus ejes

Método:

  • Equipar el vehículo con tecnología de medición para operar el banco de pruebas y monitorizar las unidades bajo prueba
  • Hardware-in-the-Loop (HiL) y simulación de bus residual para el correcto funcionamiento de los sistemas del vehículo
  • Iteración de las señales del transductor de fuerza de rueda en el banco de pruebas
  • Reproducir las señales iteradas hasta alcanzar el objetivo de la prueba

Tecnología de medición de Kistler: equipo recomendado:

  • Transductores de fuerza de rueda RoaDyn
  • Acelerómetros
  • Calibradores extensométricos
  • Sensores de desplazamiento, sensores de fuerza 
     

Caracterizar los neumáticos en cuanto a desgaste, rigidez y resistencia a la rodadura.

Usted quiere:

  • Validar un modelo de llanta para diseño virtual
  • Diseñar la tracción para calcular la transferencia de energía de la unidad a la carretera
  • Medir la resistencia a la rodadura para determinar la eficiencia general de la unidad

Método:

  • Registrar las cargas introducidas desde la calzada al vehículo durante maniobras específicas como frenada en mojado y frenada en diferentes superficies
  • Optimizar el modelo de neumático con la ayuda de los datos de medición
  • Primer diseño virtual del chasis utilizando el modelo de neumático y los datos adquiridos durante los viajes

Equipo:

  • Transductores de fuerza de rueda
  • Placas de fuerza
  • Concentradores de medición

Crear una experiencia de conducción única y segura

Usted quiere:

  • Hacer coincidir el chasis de su vehículo con un estilo de conducción específico (por ejemplo, deportivo)
  • Lograr que el conductor de tu vehículo se sienta seguro mientras conduce
  • Optimizar el diseño de los sistemas de frenado

Método:

  • Medir los parámetros dinámicos del vehículo, como el ángulo de deslizamiento lateral, el ángulo de deriva y la distancia de frenado durante las pruebas ISO estándar.

Equipo:

  • Transductores de fuerza de rueda RoaDyn 
  • Correvit S-Motion
  • Acelerómetros

Determinar las causas de las vibraciones disruptivas y los ruidos utilizando el análisis de ruta de transferencia (TPA)

Usted quiere:

  • Optimizar el comportamiento de NVH de los vehículos con el objetivo de crear un paisaje sonoro único que construya la marca
  • Eliminar ruidos y vibraciones molestos

Método:

  • Mida la excitación y la respuesta con acelerómetros, sensores de fuerza y micrófonos

Equipo:

  • Herramientas de análisis como nuestro software KiNOVA
  • Transductores de fuerza de rueda RoaDyn
  • Acelerómetros
  • Micrófonos, martillos de fuerza de impulso
  • Galgas extensométricas
  • Sensores de desplazamiento, sensores de fuerza

¿Está interesado en NVH y TPA? Obtenga más información sobre estos temas en nuestra página de NVH

Análisis y evaluación avanzados de datos de carga para determinar un diseño duradero basado en hechos concluyentes


Cuando se desarrollan diseños de vehículos duraderos, las herramientas que garantizan un análisis y una evaluación eficientes de las cargas operativas aplicadas y la disponibilidad de los datos desempeñan un papel clave. Nuestro software de análisis de durabilidad jBEAM  se integra a la perfección en los procesos de desarrollo existentes: hace que la evaluación de datos sea más eficiente y fiable, y simplifica el proceso de lanzamiento al proporcionar una base confiable para las decisiones.

Benefíciese de las ventajas de jBEAM Durability en estas situaciones:

Quiere lanzar componentes y sistemas para cumplir con los requisitos de durabilidad, y también

  • Minimizar la probabilidad de fallos con la ayuda de análisis e informes estandarizados, personalizados y específicos del tema
  • Generar documentación válida de extremo a extremo que también sea eficiente, como base para los lanzamientos
  • Asegurarse de que el conocimiento disponible se utilice como entrada para cada una de sus decisiones

Usted es responsable de probar las propiedades de durabilidad de los componentes y sistemas, y para ello desea:

  • Capturar datos de carga y asegurarse, de manera eficiente, de que todos los sensores necesarios suministren datos válidos en una campaña de medición integral
  • Encargar pruebas y ensayos, y preparar de forma intuitiva los datos de las pruebas para garantizar la repetibilidad.
  • Emitir informes de estado sobre pruebas y ensayos, logrando declaraciones de alta calidad constante sin mucho gasto de tiempo

Usted analiza y evalúa los datos de medición en términos de durabilidad y, al hacerlo, desea:

  • Proporcionar recomendaciones para la acción y sacar conclusiones que requieren métodos y algoritmos válidos
  • Garantizar que los análisis interdepartamentales complejos sean equivalentes y se basen en los mismos estándares
  • Crear plantillas de decisión que permitan una discusión espontánea, dirigida y universalmente informada de la base de datos

Extracto de la lista de funciones:

  • Acumulación de daños y métodos de conteo como flujo de lluvia, conteo de pares de rangos y paso a nivel
  • Parámetros ajustables globalmente entre grupos y/o departamentos para que los cálculos siempre se realicen de forma idéntica
  • Herramientas de validación de señales, como corrección de deriva, desplazamiento, picos

¿Necesita una consulta?

Nuestros expertos están a un solo clic.