Weigh In Motion systems from Kistler provide high-level automated traffic data collection in real time.

Recopilación de datos de tráfico

La información sobre el volumen y la carga del tráfico juega un importante papel en la planificación de las infraestructuras a largo plazo, en las mejoras de la seguridad del tráfico y en la optimización del mantenimiento de las carreteras. La solución Weigh In Motion (WIM) KiTraffic Statistics de Kistler recopila automáticamente datos de tráfico en tiempo real. Se trata de un sistema compacto que consta de un registrador de datos WIM, sensores y componentes precableados que pueden instalarse, rápida y fácilmente, en carreteras con todo tipo de pavimentos. Los sensores de cuarzo para instalación en el firme, Lineas se instalan a 25 mm bajo la superficie de la carretera, lo que cuenta con la ventaja de aumentar la vida útil del sensor y la precisión en la recopilación de datos, puesto que, con este tipo de instalación, las medidas no dependen de las condiciones climatológicas ni del tráfico.

Estos sistemas refinan la planificación de las infraestructuras, optimizan el mantenimiento de las carreteras y mejoran la uniformidad de los flujos de tráfico. Y no solo eso, los sensores de cristal de cuarzo de alta precisión de Kistler funcionan sin problemas en condiciones meteorológicas adversas y con altas densidades de tráfico.

Recopilación de datos de tráfico con KiTraffic Statistics:

  • Medición precisa y fiable de las cargas de los vehículos
  • Mayor vida útil gracias al sensor para instalación en el frime Lineas Compact, único en su categoría, que se instala bajo el pavimento de la carretera
  • Fácil instalación en carreteras de todo tipo de pavimentos
  • Libre de mantenimiento, incluso a largo plazo
  • Fácil y rápido de instalar gracias a sus componentes precableados
  • Integración sencilla en soluciones ITS existentes
  • Integración sencilla con soluciones ITS existentes
  • Conformes con COST 323 Y ASTM E1218-09

El control automatizado del tráfico simplifica el proceso de planificación de mantenimiento y reduce los costes de forma significativa.

¿Alguna pregunta sobre los sistemas Weigh In Motion? No lo dude, nos encanta resolver dudas.

La nueva era del control del tráfico en California

Haga un viaje de dos minutos a California y descubra por qué Caltrans ha optado por KiTraffic Statistics, el sistema de recopilación de datos de tráfico en tiempo real que ofrece datos WIM precisos, así como estadísticas de recuento de vehículos y clases.

KiTraffic Weigh In Motion (WIM) - el sistema más rentable para la recogida de datos de tráfico

El sistema KiTraffic Weigh In Motion de Kistler incluye una gama de soluciones de medición avanzadas y servicios de Kistler que están diseñados para ayudar a proteger las carreteras, mejorar la seguridad del tráfico y calcular con precisión los peajes. Proporciona datos de medición precisos cuando y donde se requiera.

Beneficios

  • Recopilación de datos automática sin interrupción del tráfico
  • Optimización de infraestructuras y de la planificación del mantenimiento
  • Seguimiento de transportes especiales

¿Necesita una consulta?

Nuestros expertos están a un solo clic.