Sensor de presión piezoeléctrico


¿Qué es un sensor de presión piezoeléctrico?

En los sensores de presión piezoeléctricos, el elemento de medición se basa en un cristal que produce una carga eléctrica proporcional a la presión aplicada. Este efecto se conoce como efecto piezoeléctrico.

This is a video where we will show you how piezoelectric sensor works and what these tiny sensors are used for. Piezoelectric pressure sensors are suitable for measuring highly dynamic, dynamic and quasi-static pressure curves or pulsations. In addition, piezoelectric pressure sensors are the first choice for measuring very small pressure changes at high static pressure level.

¿Para qué se utilizan los sensores de presión piezoeléctricos?

Los sensores de presión piezoeléctricos son ideales para la medición de:

  • Presiones dinámicas
  • Pequeñas pulsaciones de presión a altas presiones estáticas
  • Mediciones de presión cuasiestáticas que necesitan sensores de temperatura muy pequeños o muy altos

¿Cuál es el aspecto de una cadena de medición de presión piezoeléctrica?

Los sensores piezoeléctricos generan una pequeña carga, del orden de un picocoulomb. Un circuito electrónico la convierte en una señal de voltaje proporcional, que posteriormente podrá procesar un sistema de adquisición de datos. Si la electrónica es un dispositivo externo (amplificador de carga), el sensor de presión piezoeléctrico se denomina salida de carga o sensor de presión PE. Si el circuito electrónico está integrado en la carcasa del sensor, se denomina salida de voltaje o sensor de presión IEPE (otras marcas conocidas son Piezotron, ICP, etc.).