Nuestra servoprensa para el ensamblaje y la comprobación de dispositivos médicos es una solución cómoda y completa -que incluye nuestro sistema de control de procesos maXYmos NC y el módulo de unión NCFT 2157B- y está diseñada para aplicaciones en el campo de la unión electromecánica con ajuste a presión de piezas de productos médicos.
maXYmos NC controla, supervisa, evalúa y documenta las curvas de fuerza-desplazamiento de los procesos de unión y ajuste a presión, exclusivamente en combinación con los módulos de unión NC y el servoamplificador IndraDrive que se incluye en el sistema.
Nuestro módulo de unión NCFT 2157B cuenta con un eje lineal con un sensor de fuerza piezoeléctrico integrado en el pistón y un control integrado. Está diseñado para la unión con fuerzas reducidas. Dos diseños diferentes que permiten cubrir numerosas aplicaciones le permitirán realizar una gran variedad de componentes y productos.