Kistler respalda a los fabricantes de productos electrónicos 3C con sistemas y soluciones individuales press-fit de un único proveedor.

Montaje a presión de precisión en las industrias 3C

Sistemas y soluciones para el desarrollo y la producción

Las uniones por encaje a presión sin soldadura son muy fiables y seguras frente a influencias externas como vibraciones, impactos o golpes. Gracias a estas ventajas, la tecnología press-fit (también: soldadura en frío) es la tecnología de fijación elegida para una serie de operaciones de ensamblaje que intervienen en la fabricación de productos de las industrias 3C: los sectores de la informática, la comunicación y la electrónica de consumo. 

Por ejemplo: el método press-fit se utiliza para ensamblar placas de circuitos impresos (PCB) con electrónica de potencia y conectores para placas de circuitos; también se utiliza en el ensamblaje placa a placa de PCB (backplanes o paneles traseros). Llevar a cabo estos complejos procesos de unión a presión con altos niveles de calidad y eficacia plantea un reto: ¿cómo controlar con precisión la fuerza y el posicionamiento? El mismo problema se plantea en los procesos de pegado de pantallas para unir materiales y componentes especialmente sensibles, como el vidrio y los sensores táctiles: también en este caso es esencial aplicar las fuerzas de prensado necesarias con la máxima precisión y exactitud de repetición.

Los componentes y sistemas de fácil integración en las líneas permiten una gran flexibilidad en el montaje a presión de productos electrónicos 3C.
Los componentes y sistemas de Kistler se integran fácilmente en las líneas de montaje. La gama abarca desde sensores individuales y sistemas de supervisión de procesos hasta sistemas de unión NC (servoprensas), así como células de prensado y prueba llave en mano (Smart Single Stations). Estas soluciones ofrecen a los usuarios un alto grado de flexibilidad para que puedan adaptarse a los rápidos cambios del mercado en cualquier momento.

Realización de tareas complejas de ajuste a presión, unión y comprobación en la fabricación de productos 3C con la máxima precisión, tiempos de ciclo cortos y alta eficiencia

Kistler ofrece las tecnologías de ajuste a presión de vanguardia que usted necesita para satisfacer los requisitos cada vez mayores de calidad, velocidad de producción, trazabilidad y eficiencia en las industrias de fabricación 3C.

Sistemas y soluciones de press-fit de Kistler para la fabricación electrónica 3C - ventajas

Process reliability

Fiabilidad del proceso

  • Alta repetibilidad
  • Aplicación precisa de fuerzas en el proceso de unión
  • Monitorización y documentación al 100% de los valores medidos
Cut costs

Reducción de costes

  • Sistemas de unión electromecánicos que ofrecen una alta eficiencia energética, con un ahorro de costes de hasta el 90%*.
  • Tiempos de inactividad cortos (bajo mantenimiento)
Excellent flexibility

Excelente flexibilidad

  • Amplia cartera de productos
  • Alto grado de integración
  • Rápida puesta en marcha
  • Tiempos de conversión rápidos 
  • Capacidad de ampliación
Global support

Asistencia mundial

  • Red mundial de servicios
  • Joining Competence Center (JCC) para realizar pruebas, experimentos y simulaciones
  • Paquetes de mantenimiento
* Estudio de la Universidad de Kassel (2012) 

Como expertos en tecnología press-fit, le ofrecemos sistemas y soluciones a medida de una sola mano: desde pruebas piloto y simulaciones hasta soluciones completas para procesos de montaje.


Este completo sistema de servoprensa de Kistler es la elección perfecta para el montaje a presión preciso de productos electrónicos 3C.
Implement press-fit and bonding applications as well as product testing in the 3C electronics manufacturing with a complete servo-press system

Implemente aplicaciones de prensado y pegado, así como pruebas de productos en la fabricación electrónica 3C con un sistema completo de servoprensado

El sistema completo de servoprensa electromecánica garantiza una alta fiabilidad del proceso para el montaje a presión automatizado y supervisado por desplazamiento de fuerza, el pegado de pantallas y la comprobación de productos con fuerzas muy pequeñas.

En esta solución, un módulo de unión 2157B NCFT con un sistema de supervisión de procesos maXYmos NC integrado se encarga del control, la supervisión, la evaluación y la documentación de los procesos de ensamblaje y/o los perfiles de fuerza-desplazamiento, garantizando el control de calidad y la trazabilidad de principio a fin en el ensamblaje de productos electrónicos 3C. 


La Smart Single Station (SST) de Kistler se adapta de forma semiautomática a la electrónica de potencia en placas de circuito impreso.
Test systems (joining and press-fit) for faster series startup – making life easier for plant and machinery manufacturers

Sistemas de prueba (unión y ajuste a presión) para acelerar la puesta en marcha en serie: facilitando la vida a los fabricantes de instalaciones y maquinaria

  • Para los trabajos previos al desarrollo de componentes y productos electrónicos 3C, diseñamos sistemas de prueba llave en mano para aplicaciones de unión y ajuste a presión. Como parte de nuestro servicio, nos aseguramos de que se cumplen todas las condiciones generales necesarias para que la cadena de medición se integre en la planta de producción: su garantía de un proceso de fabricación estable y reproducible. Esto elimina el coste y el esfuerzo de determinar los parámetros en la producción en serie: en su lugar, estos parámetros ya están definidos de antemano, por lo que la producción en serie puede ponerse en marcha más rápidamente.
  • También garantizamos el cumplimiento de todos los requisitos para una guía segura y ergonómica del usuario, lo que permite excluir cualquier peligro para el operario.

¿Desea confiar en la máxima precisión y eficiencia para su montaje a presión en la fabricación electrónica 3C?

Confíe en la tecnología y la experiencia de Kistler.