Soluciones de software para la gestión de datos y la optimización de procesos

Soluciones de software para la gestión de datos y la optimización de procesos

Los datos del proceso adquiridos con las soluciones de monitorización de Kistler son muy valiosos para su uso posterior en la documentación, así como para la optimización y la mejora continua. Para completar la cadena de valor, Kistler ofrece soluciones de sensores, tecnología de instalación y conexión, dispositivos de monitorización y control de procesos y soluciones de software adicionales.

Además de nuestras soluciones de almacenamiento y optimización altamente avanzadas, también podemos ofrecer soluciones de software personalizadas. La provisión de interfaces para soluciones empresariales o la visualización de la producción es sólo una de las muchas tareas en este entorno. La toma de decisiones del futuro tendrá lugar en diferentes capas de la pila de datos, con una creciente dependencia de los algoritmos de aprendizaje automático. Las fuentes de datos básicas son sensores que entregan datos al "tomador de decisiones" a través de sistemas de software modulares.

CDC — ComoDataCenter

El ComoDataCenter (CDC) es un software de gestión de datos de Kistler para aplicaciones de moldeo por inyección.
AkvisIO IME

Con ComoDataCenter como su solución central de almacenamiento de datos para la producción de moldeo por inyección, disfrutará de muchas ventajas diferentes:

  • Almacenamiento central de datos seguro e ilimitado de todas las aplicaciones en un solo lugar
  • Acceso rápido a los datos históricos con varias opciones de filtro
  • Disponibilidad de todos los datos de medición con opción de superposición (hasta 100 curvas)
  • Vista de tendencias de los KPI del proceso (estándar y personalizados), también resultados de la evaluación
  • Estadísticas - por ejemplo, para el análisis de la capacidad del proceso
  • Gestión centralizada de los datos de configuración específicos del molde
  • Interfaz de usuario basada en la web, accesible a través de cualquier navegador web, incluso desde sus dispositivos móviles

STASA QC — Optimizador

Stasa QC – Optimizer

Se toma como base un flujo de trabajo estructurado para calcular un modelo de proceso que asigna los parámetros de ajuste a múltiples parámetros de calidad -por ejemplo, dimensiones, defectos visuales y otras calificaciones que usted defina-. El resultado es un punto de paso optimizado que tiene en cuenta múltiples criterios.

¿Necesita una consulta?

Nuestros expertos están a un solo clic.