- Total transparencia del proceso de soldadura
- 100 % de trazabilidad y control de calidad
- Producción sin defectos
- Los sensores piezoeléctricos no se ven afectados por impulsos eléctricos/magnéticos
- Los sensores pueden usarse con altas temperaturas
- Posibilidad de implementar procesos de soldadura adaptativos y regulados por la fuerza
- Soluciones de reacondicionamiento disponibles
El control de procesos, que es exhaustivo, preciso y fiable, constituye el factor clave para garantizar una garantía de calidad estable y un proceso totalmente transparente en la soldadura por puntos. Nuestros sensores pueden instalarse de forma flexible: en las estructuras de las máquinas, en las pistolas de soldadura robotizadas, en los puntos de conexión entre las varillas de empuje y los accionamientos o incluso directamente en los accionamientos de las pistolas de soldadura. Los amplificadores de carga configurables individualmente y los excelentes equipos para la calibración de las pistolas de soldadura completan nuestro catálogo de productos.