Kistler offers complete measuring chains and systems to constantly monitor infrastructures such as bridges and buildings.

Soluciones de control de ingeniería civil

Protección mejorada para estructuras valiosas

La infraestructura delicada, como las arterias viales y los puentes, y los edificios históricos se benefician de un control continuo para evaluar su salud estructural y el estado del objeto. Kistler ofrece sistemas y cadenas de medición completos para controlar constantemente su estructura o sistema al brindar una comprensión profunda de las propiedades materiales en el proceso.

Gracias a la tecnología de medición de Kistler, puede detectar daños en una etapa temprana y evitar reparaciones costosas o incluso colapsos.

Alargue la vida útil de sus valiosas estructuras con datos precisos para el control de ingeniería civil y la evaluación de la salud estructural.

Los sensores de galgas extensométricas, los acelerómetros y muchas otras tecnologías de Kistler son soluciones óptimas para monitorizar los cambios en el rendimiento de la estructura de un puente.

 Accelerometers from Kistler monitor the structural health of Hosios Lukas Monastery in Central Greece, a region frequently hit by earthquakes.

Control de monumentos para un monasterio griego con acelerómetros Kistler y unidad DAQ central para telemetría

Los acelerómetros de Kistler controlan la salud estructural del monasterio de Hosios Lukas en Grecia central, una región donde se producen numerosos terremotos. Todos los sensores K-Beam están conectados a una unidad DAQ central para habilitar la telemetría desde Atenas.

¿Necesita una consulta?

Nuestros expertos están a un solo clic.