Tecnología de medición óptica


¿Qué se entiende por tecnología de medición óptica?

En el caso de la tecnología de medición óptica, en contraste con la tecnología de medición táctil, las propiedades del objeto de prueba se miden sin contacto mediante luz. Los principios físicos de absorción y reflexión se utilizan para cubrir áreas enteras, no solo el punto de medición individual.

The optical probes can be selected, depending on the customer requirement, at any aperture angle and viewing direction.
The optical probes can be selected, depending on the customer requirement, at any aperture angle and viewing direction.

¿Qué ventajas ofrecen los sistemas de medición óptica?

Los métodos de medición óptica se consideran muy precisos y rápidos con su tiempo de respuesta corto, ya que la medición y la transmisión digital se realizan casi a tiempo real. Son adecuados para realizar tareas de medición muy complejas y esenciales. Existe una gran variedad de aplicaciones. Una de las principales ventajas es la aplicación sin contacto y, por lo tanto, no destructiva, lo que significa que la superficie de un componente no puede sufrir daños. 

Resumen de las ventajas generales de los sistemas de medición óptica

  • Medición sin contacto
  • Medición sin destrucción ni desgaste
  • Velocidades de medición muy elevadas
  • Aplicación independiente del material
  • Comprobación de superficies y objetos tridimensionales

¿Dónde se utilizan los métodos de la tecnología de medición óptica?

Los posibles usos de la tecnología de medición óptica son ilimitados. Por ejemplo, se usa cada vez más para garantizar la calidad en la industria manufacturera, pero también para controlar la velocidad y, por lo tanto, obtener mayor seguridad en el tráfico rodado. La combinación de tecnología de medición óptica y tecnología de medición táctil puede utilizarse para desarrollos innovadores. El espectro en la industria automotriz abarca desde la medición de vehículos completos hasta la medición de la presión de cilindros. 

Tecnología de medición óptica para garantizar la calidad en la producción en serie

Motivado por el aumento de los requisitos de calidad, el control totalmente rastreable se ha vuelto indispensable en la industria manufacturera. En algunos entornos de fabricación, esto implica probar superficies de nanómetros. En función de la condición de la superficie de los objetos de prueba, se utilizan diferentes métodos de medición de luz con elevadas velocidades de medición.  

Estos métodos son adecuados para comprobar superficies mate (difusas):

  • Sistemas de triangulación (con tecnología láser)
  • Sistemas de proyección de luz rasante
  • Estereoscopía

Estos métodos son adecuados para comprobar superficies brillantes:

  • Deflectometría (se puede escanear un vehículo completo)
  • Interferometría

Tecnología de medición óptica para controlar la velocidad

Los dispositivos de medición de barreras de luz pueden determinar velocidades de desplazamiento de forma rápida y precisa. Se generan varias barreras de luz sobre la base de varios sensores de luz dispuestos uno tras otro. Cuando pasa un conductor, se registra mediante el dispositivo de medición, donde la velocidad de desplazamiento se determina mediante el cálculo de distancia-tiempo. Si se excede la velocidad, se activa automáticamente al menos una cámara digital (dependiendo del sistema) para tomar imágenes.

Combinación de tecnología de medición táctil y óptica en el desarrollo de motores

El siguiente ejemplo de una innovadora bujía de medición muestra cómo la combinación de las ventajas de la tecnología táctil con las ventajas de la tecnología de medición óptica genera valor agregado al desarrollo del motor.  

Gracias a la integración de un sensor de presión en miniatura de alta temperatura y sondas de fibra óptica en una bujía de medición normal, la medición convencional de la presión de los cilindros se puede combinar con una visualización de procesos en la cámara de combustión. En la función «ventana óptica», las sondas se alinean en las diferentes direcciones de la cámara de combustión. Las fibras ópticas transmiten las señales de luz emitidas por la llama al sistema de indexación. Los procesos de combustión se muestran gráficamente. Mediante la curva y teniendo en cuenta la secuencia cronológica y la intensidad de la formación de llama, se pueden identificar determinados fenómenos como los golpes, la formación de hollín o el preencendido. La presión de cilindros se mide de forma simultánea. La evaluación de todos los valores de medición permite obtener información general sobre los procesos de combustión reales.