Precisión y calidad de señal insuperables:
- Máxima resolución de medición en el sector de la biomecánica (24 bits de adquisición de datos por canal)
- Calidad de señal excepcional y bajo nivel de ruido
- Sincronización PTP (Precision Time Protocol) en microsegundos
- Altas frecuencias de muestreo seleccionables
Gran versatilidad:
- Amplia gama de aplicaciones con sólo dos rangos de medición (alto y bajo)
- Se puede sincronizar un número ilimitado de placas de fuerza
- Hasta 16 placas de fuerza digitales en una cadena (concepto de conexión en cadena: se pueden interconectar varias cadenas)
- Sin pérdida de calidad de la señal en distancias de hasta 100 m