Un nuevo software de gestión de datos en la nube complementa la solución Structural Health Monitoring de Kistler con Weigh In Motion


Winterthur, Abril 2025 – Un nuevo software de gestión de datos en la nube complementa la solución Structural Health Monitoring de Kistler con Weigh In Motion

Los puentes son la columna vertebral de las infraestructuras de casi todos los países del mundo. Su envejecimiento, el aumento del tráfico, la sobrecarga de los vehículos y las condiciones meteorológicas extremas plantean muchos retos. Ahora la pregunta es: ¿cómo pueden los propietarios y operadores de puentes salvaguardar sus estructuras de forma eficaz y responsable? Prolongar la vida útil de los puentes y prevenir las averías son los principales objetivos, para lo que se precisan soluciones probadas y eficaces de supervisión de la salud estructural (SHM).

Bridge protection: combined Structural Health Monitoring and Weigh In Motion solutions from Kistler are easily installed.
Las soluciones Structural Health Monitoring with Weigh In Motion de Kistler se instalan fácilmente para salvaguardar los puentes y ayudar a los operadores a tomar las mejores decisiones .

Una solución completa de control de la salud estructural para puentes

Determinar y controlar el estado estructural de un puente es muy difícil utilizando únicamente las inspecciones de , que son meramente cualitativas y se realizan a intervalos largos. Para realizar una evaluación estructural completa hay que tener en cuenta muchos parámetros, como la vibración, la tensión, la carga del tráfico, el viento y muchos más. Cada puente es diferente y requiere una solución individual, adaptada a sus condiciones específicas y a las necesidades del operador. Una solución SHM completa de Kistler -desde el sensor hasta los datos- responde a estos retos y proporciona supervisión y protección automatizadas de puentes las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

La tecnología WIM más avanzada totalmente integrada en el SHM de Kistler

El sistema SHM de Kistler incluye el exclusivo sistema Weigh In Motion de Kistler, que supervisa el tráfico las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y determina automáticamente las cargas por eje y por vehículo con la máxima precisión a cualquier velocidad sin interrumpir el tráfico. Los datos de tráfico clave se capturan y se ponen a disposición fácilmente en la plataforma de datos SHM, con información como cargas de vehículos, vehículos sobrecargados y cargas de tráfico acumuladas que pasan por el puente. Los sistemas WIM de Kistler se integran a la perfección con la monitorización de la salud estructural para ofrecer una solución combinada que proporciona un conjunto de datos perfectamente sincronizados para la mayoría evaluación avanzada de los parámetros estructurales del puente en combinación con datos de tráfico reales.

Plataforma de software en la nube todo en uno

El software en la nube SHM de Kistler almacena todos los datos recopilados de forma segura y continua. Puede combinar parámetros estructurales, medioambientales y de tráfico para ofrecer una imagen muy precisa de los cambios en el estado del puente. Todos los datos están disponibles en cualquier momento y en cualquier lugar desde la nube de Kistler. Además, la plataforma de software basada en la nube ofrece una variedad de características especiales que benefician a los operadores de puentes: Las notificaciones y alarmas proporcionan información inmediata cuando cambian las condiciones o se superan los umbrales definidos. Los activadores se pueden configurar para recopilar fácilmente conjuntos de datos relevantes en caso de eventos especiales (activación basada en eventos) o de forma regular (activación basada en el tiempo).

David Cornu, Director de Soluciones de Tráfico de Kistler, afirma: "Los sistemas SHM & WIM de Kister garantizan la recopilación de un conjunto de datos completo, robusto, altamente preciso y sincronizado, que mide todas las acciones y resistencias del puente. Esto permite una comparación directa de la capacidad del puente con las cargas efectivas, proporcionando una visión precisa de su rendimiento global."

Un servicio completo garantiza el ajuste perfecto de la solución combinada SHM y WIM 

Una gama específica de servicios garantiza que los clientes obtengan la solución adecuada para su estructura y escenario particulares. Los ingenieros de Kistler ayudan en la evaluación de la infraestructura, el diseño del sistema, la instalación y el funcionamiento. De este modo, los clientes se benefician de una solución SHM personalizada y adaptada a sus necesidades.

La nueva plataforma de software SHM complementa la solución completa de Kistler, que incluye sensores montados en puentes, unidades de adquisición de datos y software de gestión de datos en la nube para la monitorización de la salud estructural. Con sus tecnologías combinadas WIM y SHM, Kistler se centra en la más alta calidad de datos, alta disponibilidad de datos, facilidad de uso y cumplimiento de las directrices de monitorización de puentes. La solución integral se puede utilizar en cualquier tipo de puente y es fácil de instalar, configurar y operar.

¿Necesita una consulta?

Nuestros expertos están a un solo clic.