Qu’est-ce qu’un accéléromètre haute température ?
Un accéléromètre haute température est un capteur piézoélectrique qui mesure les accélérations. Il fonctionne comme un système masse / ressort et s’applique pour capter ou surveiller les processus dynamiques tels que les vibrations ou les fluctuations de combustion. Grâce à son cristal PiezoStar, il résiste à des températures de 700 °C (1300 °F) et à des pics de 1000 °C. La méthode différentielle et le choix du cisaillement assurent une haute précision et un faible niveau sonore. Un câble rigide à isolation spéciale et résistant à de telles températures élevés relie le capteur à l’amplificateur de charge.