Analyse modale


Qu'est-ce qu'une analyse modale ?

L'analyse modale désigne l'étude expérimentale de la dynamique des structures par rapport à leur comportement vibratoire. Elle permet par exemple de déterminer les propriétés caractéristiques des carrosseries de véhicules, des ponts ou des structures d'aéronefs. La réalisation d'une analyse modale nécessite d'utiliser au moins un excitateur (par ex. un marteau à impulsion ou un agitateur) et un accéléromètre ainsi qu'un outil d'enregistrement de données.

Les analyses modales des structures mécaniques du Beluga XL ont été réalisées dans le cadre d'un vaste GVT par le DLR de Göttingen.
The modal analyses of the mechanical structures of the Beluga XL were performed in June 2018 as part of an extensive GVT (ground vibration test) by the German Aerospace Center (DLR) in Göttingen. 
© Photo by LANCELOT Frederic - MasterFilms, AIRBUS 2018

Quelles valeurs une analyse modale permet-elle de déterminer ?

Une analyse modale permet généralement de déterminer les propriétés dynamiques suivantes d'une structure :

  • fréquence propre
  • mode de vibration propre
  • masse modale
  • amortissement modal

Ces valeurs sont calculées à partir des signaux d'accélération obtenus par la transformation de Fourier. La représentation graphique de la réponse en fréquence s'avère particulièrement utile pour les ingénieurs NVH (en anglais : « noise, vibration and harshness », soit bruit, vibrations et rudesse).