La fiabilité d'un assemblage boulonné dépend de plusieurs paramètres. Le paramètre décisif pour déterminer la qualité d'un assemblage boulonné est le coefficient de frottement. La connaissance de ce coefficient joue un rôle essentiel dans la conception des fixations filetées et des assemblages boulonnés, tant au niveau du développement des produits que de la production dans l'industrie 3C.
Il est nécessaire pour calculer le couple de serrage et la précharge qui en résulte et qui maintient les pièces ensemble. Cette dernière dépend d'un certain nombre de facteurs qui influencent le coefficient de frottement, tels que le type de tête de fixation, la classe de résistance, le revêtement, la microencapsulation, la lubrification, etc. Le coefficient de frottement doit donc être déterminé le plus précisément possible.