Les capteurs de force piézoélectriques s’appuient sur une mesure piézoélectrique. Ils sont adaptés à la mesure de forces (ultra) dynamiques et quasi-statiques. La force agissant sur le quartz intégré dans le capteur génère une charge proportionnelle à la sortie du signal. Un amplificateur de charge monté en aval convertit ce signal en un signal de processus qui peut être évalué. L’un des avantages spécifiques de l’élément de mesure piézoélectrique est d’assurer une précision de mesure constante sur une large plage de mesure : il est ainsi possible d’utiliser un très grand capteur pour mesurer de très petites forces - tout en conservant la même précision de mesure. Les capteurs piézoélectriques se caractérisent également par un degré élevé de protection contre les surcharges, il est donc inutile de prévoir des protections, en particulier dans les faibles plages de mesure.
Les transducteurs de force sont par contre des capteurs à jauge de contrainte. Ils permettent de mesurer les forces de traction et de compression statiques et quasi-statiques. Les transducteurs de force peuvent également être utilisés pour peser et pour déterminer les couples.
All terms are now used universally, which is why it is not possible to establish a clear delineation.