Avantages
- Assurance Qualité totale
- Optimisation des temps de cycle
- Économies de structure
- Réductions des coûts énergétiques
Pour fabriquer des grandes pièces légères en matériaux composites, l'optimisation du processus de moulage est essentiel pour réussir. Le processus de moulage par transfert de résine (RTM) offre un potentiel en matière de production industrielle à grande échelle et donc une capacité de fabrication rentable de composants. Maîtriser le processus de RTM et garantir les niveaux de sécurité nécessaires requièrent une surveillance globale et fiable de la pression à l'intérieur de la cavité. Les capteurs de pression piézoélectriques et piézorésistifs et les amplificateurs de charge Kistler permettent de contrôler la pression dans la cavité du moule avec un niveau de stabilité invariable.
Avantages des systèmes de surveillance de pression de cavité de moule Kistler :
Pour toute information ou projet, n'hésitez pas à nous contacter.