Traffic and speed enforcement can be done in an efficient and legally compliant way with the ES 8.0 from Kistler.

Contrôle de la vitesse

L'excès de vitesse est une cause prédominante des accidents et met la police ainsi que les communes devant de grands défis. Les appareils de contrôle de vitesse, c'est-à-dire les radars, permettent d'augmenter la sécurité routière, notamment s'ils captent correctement les groupes à risque, par ex. les motards.

Les solutions de mesure certifiées par eso Gmbh, une société du groupe Kistler, permettent un contrôle de vitesse flexible dans les environnements de mesure les plus variés. Qu'il s'agisse des camions, des voitures particulières ou des motos ou que l'installation se fasse au centre-ville, sur l'autoroute ou sur une route de col : le système complet universel et puissant pour un contrôle précis de la vitesse mise sur la technologie de mesure optique la plus récente avec capteur unilatéral eso et permet une évaluation facile et efficace des données grâce à un logiciel d'évaluation particulièrement convivial. 40 ans d'expérience garantissent une documentation légalement valable.

Contrôle de vitesse mobile

We've made it simple – to make life simple for you!

The traffic and speed enforcement system ES 8.0 consists of a one-sided sensor, a camera-flash unit and a system case.

La solution de mesure eso universelle de Kistler pour un contrôle de vitesse précis mise sur la technologie de mesure optique la plus récente combinée à une identification optimale du conducteur et de la plaque d'immatriculation. Elle permet un contrôle de vitesse automatisé sûr sans aucun élément d'infrastructure routière pour une détection fiable des infractions.

La solution de mesure eso de Kistler détecte sans difficulté différentes catégories de véhicules, en particulier des motos, sur plusieurs voies et mesure simultanément dans les deux directions avec un seul appareil. L'instrument de référence certifié par différents organismes officiels (par ex. ASFINAG, METAS, NMI et PTB) garantit des mesures légalement valables dans les environnements de mesure les plus variés. La solution mobile utilisée comme solution de base peut être rééquipée facilement et à tout moment pour devenir une solution de mesure fixe.

Contrôle de vitesse mobile avec eso de Kistler : vos avantages :

  • Système complet universel pour une mesure de vitesse mobile légalement valable
  • Les mesures peuvent être effectuées sans restriction loin de la route
  • Mesure précise indépendamment de la catégorie de véhicules, de la vitesse, du terrain et du nombre de voies
  • Technologie de mesure optique certifiée avec logiciel d'évaluation efficace
  • Aucune installation dans le véhicule requise, solution Plug-and-play
  • Mesure automatisée en mode de mesure inattentif, même loin de la route
  • Complètement sans fil, technologie de transmission WLAN cryptée
  • Interface utilisateur facile et compréhensible pour une évaluation rapide
  • Installation rapide et utilisation prolongée grâce à la batterie longue durée (jusqu'à 8 h)
  • Transformation en solution de mesure fixe possible à tout moment

Avez-vous des questions concernant la solution de mesure optimale pour vos exigences personnelles ? Nous vous aiderons volontiers.

In-vehicle installation for mobile speed enforcement

We make measurement and transport simple:

The ES 8.0 traffic and speed enforcement system can be integrated into suitable vehicles for more convenience and efficiency.

TRANSPORTING THE EQUIPMENT? That's simple!

The sensor unit, camera equipment, flash unit, router case, rechargeable batteries and tripods can easily be stowed in the cabinets provided for them to ensure safe transportation. Just a few easy steps, and the components are ready to operate. For even more comfort while you measure, we offer tailored in-vehicle installation in several configurations: rear box, integrated measuring station, and 'office on wheels'.
Whether you're using a van, a high-roof wagon or a station wagon, we can supply the right transport solution to meet each customer's wishes – variable, and with TÜV certification.

The ES 8.0 traffic and speed enforcement system: integration as rolling office incl. desk, chair and more.

THE EASY AND EFFICIENT WAY TO WORK!

The 'office on wheels' configuration gives you a workplace that helps you do your job efficiently and safely. Curtains and/or tinted windows give you protection from prying eyes. Optional auxiliary heating makes measurement operations easier in all weather conditions. And last but not least, it's possible to take photographs directly from the vehicle.

Contrôle de vitesse fixe

The ES 8.0 traffic and speed enforcement system can also be used in a stationary way thanks to special housings.

STATIONARY? That's simple!

For stationary operation, you can also install the ES 8.0 universal traffic and speed enforcement system in special protective housings at a fixed location – only a few simple steps are needed. This allows monitoring of sensitive road sections and accident blackspots without supervision for longer periods of time. It's also easy to switch between mobile and stationary mode, or between multiple stationary systems – on different days of the week, for example. Another possibility is to operate a fixed-location system at weekends and on public holidays only – entirely without officers, 24 hours a day – while the system is used in mobile mode on working days.

The components of the ES 8.0 traffic and speed enforcement system are made for stationary as well as mobile use.

INSTALLATION? That's simple!

  • One speed enforcement system for all operating modes
  • Changing between mobile and stationary modes is flexible and simple
  • Two different time ranges can be set
  • Only one tool is needed

Logiciel de gestion des données pour la surveillance du trafic

The esoDigitales3-Studio software solution is a modular data management platform. It enables you to manage your measurement data efficiently, with targeted and selective evaluations. Applications for this solution also go beyond speed enforcement – red light violations are just one example. esoDigitales3-Studio makes it much simpler and easier to process traffic offenses – and it provides conclusive legal evidence. This platform allows evaluation of all data from measurement systems and measuring instruments for speeding and red light violations approved by the National Metrology Institute of Germany (PTB).

esoDigitales3-Studio is a complete package comprising four modules: they come with an Assistant that supports users as they go through each processing step. This is the efficient way to capture, evaluate process and distribute your case data.

Benefits of esoDigitales3-Studio: an overview

  • Data management software designed to be user-friendly and efficient
  • Assistant function for all upcoming traffic and speed enforcement tasks
  • Modular structure comprising four components: Viewer, Reader, Coordinator and Checkpoint
  • Comprehensive search, analysis and reporting functions for optimal evaluation
  • PDF export to responsible bodies and judicial authorities
  • Flexible coordination and control of measuring instruments, measurement stations and staff

Multipliers – authorized training managers for traffic and speed enforcement

The following individuals are authorized as training managers (multipliers) in Hesse:

ES8.0

  • Markus Bieber (Kistler Instrumente GmbH)
  • Daniel Bohner (Kistler Instrumente GmbH)
  • Daniel Fimpel (Kistler Instrumente GmbH)
  • Hakan Cakir (Kistler Instrumente GmbH)

ES3.0

  • Daniel Bohner (Kistler Instrumente GmbH)

External:

ES3.0 and ES8.0

  • Franz Zylka (Mobile Messanlagen)
  • Dominik Schöner (DMT company)
  • Dieter Krieger (radarrent GmbH)
  • Ünsal Cokcok (radarrent GmbH)
  • Michael Mensing (Safety First company)
  • Jan Philip Mensing (Safety First company)
  • Daniel Ermler (Firma Limitec Verkehrskontrollsysteme GmbH)

Besoin d'une consultation ?

Nos experts sont à portée de clic.