Accéléromètres à usage général, cisaillement céramique, connecteur latéral / 8786A
![Accéléromètres à usage général, cisaillement céramique, connecteur latéral / 8786A Les accéléromètres de type 8786A sont des accéléromètres de haute sensibilité avec connecteur latéral pour une utilisation pratique dans une large gamme d'applications.](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/930-536n-11.02_web.webp)
8786A
Les accéléromètres de type 8786A sont des accéléromètres de haute sensibilité avec connecteur latéral pour une utilisation pratique dans une large gamme d'applications.
Principales caractéristiques / avantages
- Faible impédance, mode tension
- Élément de détection de cisaillement céramique
- Haute sensibilité, résolution inférieure à 1 mg
- Connecteur latéral robuste pour les connexions répétées
- Conformité à la norme CE
Les accéléromètres de type 8786A sont des accéléromètres à faible impédance, en mode tension, conçus pour les mesures de vibrations dans des applications à une ou plusieurs voies. Les composants de l'élément sensible en céramique ont été conçus pour fournir le niveau de performance le plus souvent requis dans les mesures de vibrations à usage général. La technologie de cisaillement de Kistler garantit une immunité élevée à la déformation de base, aux transitoires thermiques et aux accélérations transversales. Parmi les autres caractéristiques exceptionnelles, citons la réponse à haute fréquence, la légèreté et l'étanchéité. La conception unique du connecteur est robuste et maintient une excellente intégrité lors de connexions répétées.
Chargement
Chargement