Accéléromètres piézoélectriques, version haute température (480°C), pour la surveillance des turbines à gaz et la thermoacoustique / 8207A

8207A
Ces accéléromètres piézoélectriques sont conçus pour la surveillance permanente des vibrations dans des environnements difficiles et à haute température.
Principales caractéristiques / avantages
- Plage de température : -55 ... 480°C
- Fiabilité maximale
- Fixation triangulaire ARINC ou schéma de trous 25x25
- Non pyroélectrique
Ces accéléromètres piézoélectriques sont des capteurs d'accélération à haute température et à sortie différentielle pour la mesure des vibrations dans des environnements difficiles jusqu'à 480°C. Pour les applications en zones dangereuses, le capteur est disponible avec les certifications de sécurité intrinsèque Ex-ia et de non-incendie Ex-nA.
Chargement
Chargement