Accouplements de bus pour EtherCAT / 5553A

5553A
Ces coupleurs de bus EtherCAT sont nécessaires au fonctionnement du système d'acquisition de données (DAQ) KiDAQ, si le système est utilisé dans un environnement EtherCAT.
Principales caractéristiques / avantages
- Entrée/sortie EtherCAT avec 2 connecteurs RJ45
- Connexion de jusqu'à 10 modules E/S avec un total de jusqu'à 80 voies de mesure
- Alimentation des modules
- Interface USB pour la configuration
KiDAQ est un système d'acquisition de données modulaire dont la configuration est flexible et qui peut être complété par d'autres modules de mesure. L'un des principaux avantages du système d'acquisition de données KiDAQ est son interopérabilité avec d'autres appareils de mesure Kistler, tels que les LabAmp des types 5165A et 5167A et le logiciel d'acquisition de données KiStudio Lab. En option, tous les modules de mesure KiDAQ sont également disponibles pour une utilisation EtherCAT.
Chargement
Chargement