Amplificateurs de charge submersibles pour capteurs de force à 3 composantes avec deux plages de mesure / 5189A

5189A
Ces amplificateurs de charge submersibles à 3 voies peuvent passer de la gamme principale à la gamme partielle (environ 10 %) en une fraction de seconde.
Principales caractéristiques / avantages
- Trois variantes avec différentes plages de mesure
- Trois voies pour les capteurs de force triaxiaux, commutables entre deux gammes
- Degré de protection : IP68 (jusqu'à 10 bar)
- Réinitialisation/opération à distance pour un changement rapide
- Boîtier robuste en acier
- Constante de temps courte pour une mesure continue sur une plage partielle
Il s'agit d'amplificateurs de charge universels submersibles et compacts à 3 voies. Logés dans un boîtier en acier inoxydable soudé, ils répondent aux exigences les plus élevées et peuvent être utilisés dans diverses applications telles que les réservoirs de remorquage, les réservoirs à vagues, les arbres rotatifs, etc. La plage de mesure peut être commandée avec 10000 pC, 30000 pC ou 100000 pC. Grâce à un contact électrique, les amplificateurs peuvent fonctionner dans une plage partielle (environ 10 %) pour les exigences de haute résolution et permettent la réinitialisation/le fonctionnement. La longueur du câble et les constantes de temps (longues et courtes) peuvent être commandées en fonction des besoins du client..
Chargement
Chargement