Câble à haut isolement, TNC pos. - BNC pos., vert PFA / 1610A

1610A
Ces câbles à haut isolement sont utilisés pour les capteurs piézoélectriques avec un connecteur TNC neg.
Principales caractéristiques / avantages
- Câble à haut isolement pour capteurs piézoélectriques
- Connecteurs : TNC pos. (capteur), BNC pos. (amplificateur)
- Enveloppe extrudée en PFA vert
- Plage de température : -55 ... 200 °C
- Longueurs standard : 2, 5, 10 m
- Longueurs spécifiques au client : 0,1 ... 20 m
La mesure piézoélectrique en mode charge et à haute impédance exige des câbles coaxiaux et des connecteurs hautement isolés, tels que le type 1610A, pour garantir une résistance d'isolement supérieure à 1E13 Ω tout au long de la chaîne de mesure. Seuls les câbles coaxiaux à faible bruit qui produisent très peu de triboélectricité pendant le mouvement peuvent être utilisés. Les connecteurs doivent être robustes, étanches et résistants à la saleté. Les connecteurs Kistler ont été spécialement conçus pour répondre à ces exigences et sont fabriqués en acier inoxydable. Contrairement aux connecteurs galvanisés, ils ne subissent aucune usure, ce qui améliore la fiabilité et la précision des mesures. Tous les connecteurs Kistler contiennent un joint torique à l'extrémité du câble et à l'extrémité de la connexion.
Chargement
Chargement