Câble de raccordement pour capteurs piézoélectriques, 10-32 pos. - Fischer SE102 pos. / 1950A

1950A
Ces câbles de raccordement sont des câbles coaxiaux à haut isolement et à faible bruit, dotés d'une protection métallique contre les influences extérieures.
Principales caractéristiques / avantages
- Câble coaxial à faible bruit
- Connecteurs : KIAG 10-32 pos. - Fischer SE102 pos.
- Protection du métal
- Plage de température de fonctionnement : 25 ... 200°C
Ces câbles de raccordement sont des câbles coaxiaux à haute isolation et faible bruit, enveloppés d'une tresse en acier qui les protège contre les influences extérieures. Ils sont disponibles en longueurs de 2, 3, 5 et 10 mètres.
Chargement
Chargement