Câble flexible pour accéléromètre pour capteurs piézoélectriques, 1/4 - 28, 4 broches nég. - 3 x BNC pos. / 1734A

1734A
Les câbles de la famille 1734A sont des câbles bleus, flexibles, à base de silicone (ø2,5 mm) pour capteurs triaxiaux avec connecteurs positifs 1/4 - 28, 4 broches.
Principales caractéristiques / avantages
- Matériau de la gaine du câble : silicone
- Connecteurs de câble : 1/4 - 28, 4 broches nég. à 3 x BNC pos.
- L = 1, 3, 5 ou 10 m ou sur mesure (jusqu'à 20 m max.)
- Option : matériaux à faible dégagement gazeux
Ces câbles flexibles de sortie de signal conviennent aux accéléromètres triaxiaux en mode tension.
Chargement
Chargement