Câbles d'extension pour accéléromètres, M4.5 4 broches négatives - pigtails ou 1/4-28 4 broches positives. / 1784A

1784A
Les câbles de la famille 1784A sont des câbles transparents à base de FEP (ø1,5 mm) pour les capteurs avec des connecteurs positifs M4.5 à 4 broches.
Principales caractéristiques / avantages
- Matériau de la gaine du câble : fluoropolymère
- Convient aux capteurs triaxiaux en mode tension et aux capteurs IEPE
- L = 0,5 m ou sur mesure
- M4.5 4-pin neg. to pigtails or 1/4-28 4-pin pos. connector
Ces câbles d'extension conviennent aux accéléromètres triaxiaux en mode tension.
Chargement
Chargement