Câbles de raccordement, pour capteurs de déplacement potentiométriques 2124A et 2125A à maXYmos BL, TL et NC / 1200A243

Ces câbles de raccordement sont utilisés pour connecter les capteurs de déplacement potentiométriques de types 2124A et 2125A aux systèmes de surveillance de processus maXYmos BL, TL et NC.

1200A243

Ces câbles de raccordement sont utilisés pour connecter les capteurs de déplacement potentiométriques de types 2124A et 2125A aux systèmes de surveillance de processus maXYmos BL, TL et NC.
Principales caractéristiques / avantages
  • 3 pins, blindé M8 codage A droit nég. - D-sub 15 pins nég.
  • Chaîne d'entraînement adaptée
  • PUR sans halogène
  • Longueurs standard : 2, 3, 5 et 10 m
  • Longueur spécifique au client : 0,5 ... 20 m
Ces câbles de raccordement permettent l'installation rapide de capteurs de déplacement potentiométriques avec les systèmes de surveillance de processus maXYmos BL, TL et NC.
Chargement
Chargement