Câbles adaptateur de haute isolation, FPM noir, adaptateur M13x1 - BNC pos. / 1900A15

Ces câbles adaptateurs haute isolation sont utilisés pour les capteurs piézoélectriques avec adaptateur M13x1.

1900A15

Ces câbles adaptateurs haute isolation sont utilisés pour les capteurs piézoélectriques avec adaptateur M13x1.
Principales caractéristiques / avantages
  • Pour utilisation avec des capteurs piézoélectriques avec adaptateur M13x1
  • Connecteurs : Adaptateur M13x1 (capteur), différentes variantes (amplificateur)
  • Gaine FPM robuste avec un diamètre extérieur de câble de 5,5 mm
  • Longueur spécifique au client : 0,3 ... 30 m
  • Option avec isolation du sol disponible
Les mesures piézoélectriques en mode charge et à haute impédance exigent des câbles coaxiaux et des connecteurs hautement isolés, tels que le type 1900A15, afin de garantir une résistance d'isolement supérieure à 10E13 Ω tout au long de la chaîne de mesure. Seuls les câbles coaxiaux à faible bruit qui produisent très peu de triboélectricité pendant le mouvement peuvent être utilisés. Les connecteurs doivent être robustes, étanches et résistants à la saleté. Les connecteurs Kistler ont été spécialement conçus pour répondre à ces exigences et sont fabriqués en acier inoxydable. Contrairement aux connecteurs galvanisés, ils ne sont pas soumis à l'usure, ce qui améliore la fiabilité et la précision des mesures.
Chargement
Chargement