Capteurs de force de freinage pour véhicules ferroviaires équipés de freins à sabot / 9305B

Ces capteurs de force spéciaux sont utilisés pour mesurer la force des plaquettes de frein des systèmes de freinage à sabot dans les véhicules ferroviaires.

9305B

Ces capteurs de force spéciaux sont utilisés pour mesurer la force des plaquettes de frein des systèmes de freinage à sabot dans les véhicules ferroviaires.
Principales caractéristiques / avantages
  • Capteur de force robuste pour des forces de freinage jusqu'à 60 kN
  • Des résultats fiables, précis et reproductibles
  • Stabilité à long terme grâce à la technologie des capteurs piézoélectriques
  • Adaptable à la plupart des systèmes de freinage à mâchoires grâce à divers adaptateurs

Ces capteurs de force de freinage sont le résultat de décennies d'expérience dans la mesure de la force de freinage des véhicules ferroviaires. De nombreux experts ont mis leur expérience au service de ce capteur de force sophistiqué, mais aussi simple et robuste. Le capteur s'adapte à la plupart des systèmes de freinage utilisés (conformément à l'UIC 541-1). Si nécessaire, la géométrie peut être adaptée à de nombreux systèmes de freinage différents grâce à des adaptateurs mécaniques.

Chargement
Chargement