Capteurs de force de freinage pour véhicules ferroviaires équipés de systèmes de freinage hydrauliques / Z22224A

Ces capteurs de force spéciaux sont utilisés pour mesurer la force des plaquettes de frein des systèmes de freinage à disque hydraulique dans les véhicules ferroviaires tels que les tramways.

Z22224A

Ces capteurs de force spéciaux sont utilisés pour mesurer la force des plaquettes de frein des systèmes de freinage à disque hydraulique dans les véhicules ferroviaires tels que les tramways.
Principales caractéristiques / avantages
  • Capteur de force robuste pour des forces de freinage jusqu'à 60 kN
  • Disponible dans de nombreuses variations géométriques
  • Seulement 17 mm d'épaisseur
  • Des résultats fiables, précis et reproductibles
  • Stabilité à long terme grâce à la technologie des capteurs piézoélectriques

Ces capteurs de force de freinage sont le résultat de décennies d'expérience dans la mesure de la force de freinage des véhicules ferroviaires. De nombreux experts ont apporté leur expérience à ce capteur de force sophistiqué, mais aussi simple et robuste. Le capteur est optimisé pour les systèmes de freinage à disque hydraulique, tels qu'on les trouve par exemple sur les tramways.

Chargement
Chargement