Capteurs de force pour l'analyse modale avec sortie de charge, 22000 N / 9212M

9212M
Les capteurs de force de type 9212 sont des cellules de charge qui mesurent les événements dynamiques dans une grande variété d'applications.
Principales caractéristiques / avantages
- Haute impédance, mode charge
- L'élément de détection de force à quartz robuste garantit une stabilité à long terme.
- Larges plages de mesure pour la compression et la tension
- Réponse quasi-statique
Le capteur à quartz de type 9212M offre une sensibilité et un seuil exceptionnels tout en conservant la capacité de mesurer des événements dynamiques rapides et d'effectuer des mesures à court terme (quasi-statiques). Ce capteur piézoélectrique est capable de mesurer des forces de compression allant de moins de 1 lb de force à 5000 lbf, avec des forces de tension allant jusqu'à 500 lbf. Des forces incrémentales minimes peuvent être mesurées à n'importe quel niveau dans ces plages grâce à l'élimination de la composante statique ou du poids de tare. Le capteur se caractérise par une grande rigidité et est capable de résister à des surcharges de compression de 20 %.
Chargement
Chargement