Capteurs de pression dans l'empreinte, mesure directe (ø4 mm, 200 bar) / 6167A

6167A
Ces capteurs de pression piézoélectrique pour empreinte conviennent au traitement des résines à faible viscosité.
Principales caractéristiques / avantages
- Plage de pression : 0 ... 200 bar
- Câble monofilaire ou coaxial interchangeable
- Convient aux matériaux de faible viscosité
- Capteur à diaphragme
Les capteurs à quartz pour la pression dans l'empreinte (famille Type 6167A) ont une face avant de 4 mm de diamètre. Un joint torique assure l'étanchéité de l'espace annulaire de <10 µm entre le capteur et l'alésage de montage et permet ainsi de centrer le capteur dans l'alésage. La charge électrique produite par le capteur (pC = picocoulomb) est convertie par l'amplificateur de charge Kistler en une tension proportionnelle de 0 ... 10 V. La longueur du câble du capteur n'a aucune influence. La pression agit directement sur toute la face avant du capteur et est transmise à l'élément de mesure en quartz, qui produit une charge électrique proportionnelle à la pression. Toutes les pièces du capteur sont résistantes à la corrosion. Le câble interchangeable est vissé au capteur avec un joint étanche. Le connecteur est autobloquant et protégé contre les éclaboussures. Ce produit est conforme à la directive 89/336/CEE relative à la compatibilité électromagnétique. Le capteur de type 6167AE est équipé d'un câble monofilaire de très faible section et peut être installé de manière flexible dans le moule d'injection. Le câble monofilaire est interchangeable et peut être coupé à la longueur voulue. Avec la technique monofilaire, le blindage électrique est assuré par le moule. Il est donc essentiel que le câble et le connecteur soient complètement intégrés dans le moule. Pour faciliter l'installation, un connecteur autobloquant et résistant aux éclaboussures est inclus. Pour les systèmes multi-empreintes de type 6829A, le capteur de base est fourni avec un câble monofilaire, mais sans connecteur ni plaque de montage.
Chargement
Chargement