Capteurs de pression et de température dans l'empreinte (ø4 mm, 2000 bar, 200°C) / 6190C
6190C
Les capteurs de pression et de température combinés mesurent la pression de la cavité et la température de contact dans la même zone.
Principales caractéristiques / avantages
- Plage de pression : 0 ... 2000 bar
- Plage de température : 0 ... 200°C (Type K)
- Dimensions de montage compatibles avec les capteurs Kistler Types 6157 et 6177
- Câble du capteur remplaçable
- Thermocouple Type K
Les capteurs de type 6190C pour la mesure de la pression et de la température dans l'empreinte ont un diamètre de face avant de 4 mm. La pression agit directement sur toute la face avant du capteur et est transmise à la liaison de force du cristal, qui produit une charge électrique (pC = picocoulomb) proportionnelle à la pression. Celle-ci est convertie par un amplificateur en une tension de 0 ... 10 V, disponible à la sortie de l'amplificateur. La température de contact de la matière fondue est mesurée sur la face avant du capteur par une paire de thermocouples de type K (NiCr-Ni). La face avant du capteur ne peut pas être usinée. Les dimensions réduites du capteur permettent un temps de réponse rapide de la détection de la température. Le câble combiné robuste achemine le signal de pression et le signal de température vers deux connecteurs. Le câble est vissé derrière le capteur à l'aide d'un écrou-raccord et peut être remplacé. Des capteurs sans connecteurs de type 6190CAG sont disponibles pour les moules multi-empreintes. Le câble de charge peut alors être raccordé au connecteur multivoies des types 1708 ou 1710, et les deux conducteurs de température à l'amplificateur de température du type 2205B.
Chargement
Chargement