Capteurs de pression absolue universels avec adaptabilité modulaire (0 ... 5 à 0 ... 500 bar) / 4011A

4011A
Ces capteurs de pression absolue conviennent à une utilisation universelle.
Principales caractéristiques / avantages
- Plages de pression de 0 ... 5 bar à 0 ... 500 bar
- Plages de température compensées : -20 ... 120°C et 15 ... 180°C
- Séparation media avec membrane en acier
- Sortie de température pour la surveillance des capteurs
- Compensation numérique de la température et PiezoSmart
Dans les capteurs de pression de la famille Type 4011A, la pression agit sur un capteur de charge en silicium par l'intermédiaire d'une fine membrane en acier et d'une huile comme fluide de transmission. Le capteur contient des résistances piézorésistives implantées, connectées pour former un pont de mesure de Wheatstone. Ce pont est déséquilibré sous l'action de la pression, ce qui produit un signal de sortie proportionnel à la pression. La séparation de l'élément de mesure et du milieu permet d'obtenir une excellente compatibilité avec le milieu. Grâce à sa structure modulaire, le capteur de pression Type 4011A est très polyvalent. Toutes les versions du capteur sont dotées d'un câblage entièrement blindé afin d'améliorer la qualité du signal. La protection contre les torsions minimise les dommages causés aux câbles. Les câbles, les rallonges et les amplificateurs sont standardisés dans toute la famille des capteurs DS à compensation numérique, qui sont équipés de PiezoSmart. Cela signifie que le type 4011A peut être intégré de manière transparente aux amplificateurs piézorésistifs SCP (types 4624A, 4665 et 4665B). On gagne du temps sur les mesures et on a besoin de moins d'équipement. La compensation numérique de la température minimise en outre les variations du point zéro et de la sensibilité induites par la température, sans nuire à la largeur de bande du signal. Deux plages de compensation sont disponibles pour une adaptation optimale à l'usage prévu. En outre, la compensation numérique de la température permet de surveiller la température du capteur (par exemple avec les amplificateurs des types 4665B et 4624A).
Chargement
Chargement