Capteurs de pression absolue pour les applications de course, plages de pression de 5 à 250 bar / 4080B

Conçue pour les applications de compétition, la famille de capteurs de pression piézorésistifs Type 4080B avec le filetage M6 offre de nouvelles possibilités d'installation dans les voitures, le poids et la compacité étant des facteurs clés.

4080B

Conçue pour les applications de compétition, la famille de capteurs de pression piézorésistifs Type 4080B avec le filetage M6 offre de nouvelles possibilités d'installation dans les voitures, le poids et la compacité étant des facteurs clés.
Principales caractéristiques / avantages
  • Taille du filetage M6x1
  • Poids : <13.5 g
  • Plage de température compensée : 25 ... 150°C
  • Mesure de la température interne
  • Variantes avec connecteur Lemo ou fil volant
  • Homologué FIA
Les capteurs de pression absolue de la famille Type 4080B sont conçus pour résister aux environnements agressifs des courses automobiles ainsi que pour les bancs d'essai en usine. L'élément de mesure entièrement séparé du milieu permet de travailler sans se soucier des performances ou de la fiabilité du capteur. La famille Type 4080B a fait ses preuves dans les classes les plus élevées du sport automobile où la robustesse et la performance sont essentielles, en particulier pour les capteurs utilisés dans les systèmes de contrôle. Les gammes de 5, 10, 20, 130 et 250 bars avec une sortie de 0,2 à 4,4 VDC couvrent la plupart des applications telles que les systèmes de direction et de freinage, les circuits hydrauliques, d'eau et d'huile et les mesures de pression de boîte de vitesses, pneumatique et de carburant. En outre, le transducteur comprend une sortie de tension de température de 2,4 à 4,2 VDC. Cette sonde de température est située sur l'élément de pression sensible lui-même et fournit des données de diagnostic utiles. La compatibilité électromagnétique améliorée garantit un fonctionnement fiable et une qualité de mesure même dans des environnements ayant des effets électriques ou électromagnétiques.
Chargement
Chargement