Capteurs de pression cylindre, M8x0,75, nouvelle génération / 6044A

6044A
Le nouveau capteur de pression cylindre M8 Type 6044A se caractérise par une variation de sensibilité minimale sur la plage de température et un faible écart de linéarité. Grâce à son insensibilité à l'installation (conception anti-strain), il convient parfaitement au montage direct.
Principales caractéristiques / avantages
- Etanchéité par épaulement
- Faible erreur due au choc thermique
- Très faible écart de linéarité
- Conception anti-strain
- Convient aux moteurs à combustion d'hydrogène
Les capteurs de pression cylindre de type 6044A utilisent un cristal PiezoStar pour une haute sensibilité dans une forme compacte. Grâce à leur plage de pression nominale élevée (300 bars) et à leur boîtier à cristal doté d'une conception améliorée résistant à la pression, ils peuvent supporter des pics de pression plus élevés. Outre la variation minimale de la sensibilité sur la plage de température (TKE) et un très faible écart de linéarité, le type 6044A se caractérise par une faible erreur due aux chocs thermiques. Le nouveau capteur de pression peut être monté dans l'alésage des capteurs non refroidis de type 6045 et des capteurs refroidis de type 6041 avec un trou taraudé M8x0,75.
Chargement
Chargement