Capteurs haute pression, M12 à étanchéité frontale, pour les phénomènes hautement dynamiques jusqu'à 10000 bar (145000 psi) / 6213B

6213B
Ces capteurs de pression piézoélectriques sont utilisés pour mesurer des pressions dynamiques élevées à haute fréquence. Leur conception est idéale pour des mesures robustes et précises de hautes pressions avec des variations thermiques importantes.
Principales caractéristiques / avantages
- Plage de mesure : 10000 bar (145000 psi)
- Excellente linéarité (≤0.5%)
- Fermeture frontale pour un volume mort minimal
- Longue durée de vie pour un meilleur coût total de possession
Les capteurs de la famille Type 6213B sont des capteurs haute pression précis avec une linéarité et une durée de vie excellentes. La construction à étanchéité frontale minimise le volume mort, ce qui permet des mesures à haute fréquence et une faible sollicitation thermique et mécanique de l'élément sensible. La construction anti-déformation brevetée de Kistler minimise la sensibilité au couple de serrage et aux conditions de montage. Le filetage M12x1 permet des couples de serrage élevés et une conception robuste avec une excellente durée de vie. L'élément sensible en quartz assure une grande stabilité et une bonne résistance aux effets pyroélectriques. En outre, une bague d'étanchéité identique est utilisée pour tous les capteurs haute pression (types 6213, 6215 et 6217), ce qui réduit le nombre de composants nécessaires.
Chargement
Chargement