Capteurs haute pression, M10 à étanchéité frontale, pour les phénomènes hautement dynamiques jusqu'à 6000 bar (87000 psi), AEP-97 / 6215

6215
Ces capteurs de pression piézoélectriques sont utilisés pour mesurer des pressions dynamiques élevées à haute fréquence. Leur conception est idéale pour des mesures robustes et précises de hautes pressions avec des variations thermiques importantes. La famille Type 6215 est spécifiquement reférencé dans le standard AEP-97.
Principales caractéristiques / avantages
- Plage de mesure : 6'000 bar (87'000 psi)
- Inscrit à l'AEP-97
- Fermeture frontale pour un volume mort minimal
- Longue durée de vie pour un meilleur coût total de possession
Les capteurs de la famille Type 6215 sont des capteurs haute pression avec une durée de vie et une réponse en fréquence excellentes. La construction à étanchéité frontale minimise le volume mort, ce qui permet des mesures à haute fréquence et une faible sollicitation thermique et mécanique de l'élément sensible. Le capteur est spécifiquement accepté et répertorié dans le Manuel d'épreuve et d'inspection (MOPI AEP-97 / STANAG 4823). L'élément sensible en quartz assure une grande stabilité et une bonne résistance aux effets pyroélectriques. En outre, la même bague d'étanchéité est utilisée pour tous les capteurs haute pression (types 6213, 6215 et 6217), ce qui réduit le nombre de composants nécessaires.
Chargement
Chargement