Capteurs piézoélectriques, goujon de mesure de la déformation transversale (M10) / 9241C

9241C
Ces goujons de mesure basées sur la technologie des capteurs piézoélectriques sont conçues pour la mesure indirecte de la force dans les structures de machines, les outils, etc. afin de soutenir les tâches de surveillance industrielle.
Principales caractéristiques / avantages
- Capteur de force piézoélectrique isolé de la terre
- La précontrainte permet de mesurer les forces de traction et de compression
- Peut être fixé dans l'alésage de montage (ø10 mm) à n'importe quelle profondeur et dans n'importe quelle direction
La partie avant du capteur est sensible aux forces transversales. De forme cylindrique, il suffit d'un trou de 10 mm pour l'installer. Un système de serrage intégré permet de précharger le capteur dans l'alésage, ce qui lui permet de détecter les forces de traction et de compression dans la structure de la machine. Le manchon du corps revêtu de céramique permet de monter le capteur isolé de la terre.
Chargement
Chargement