Codeurs angulaires optiques / 2614D

2614D
Le codeur angulaire optique fournit la référence pour les mesures liées à l'angle de vilebrequin et est utilisé pour l'analyse de la combustion du moteur.
Principales caractéristiques / avantages
- Sortie de signal TTL ou LVDS
- Détection du sens de rotation
- Convient pour les mesures de démarrage
Le codeur angulaire optique se compose d'un codeur angulaire et d'un module électronique séparé qui peut être utilisé sur une variété de moteurs en combinaison avec tous les systèmes d'acquisition de données avec entrée de signal LVDS ou TTL. Le fait que le codeur fonctionne à l'arrêt lui permet d'être utilisé pour effectuer des mesures au démarrage du moteur. Ces applications comprennent des mesures précises lors du démarrage de véhicules d'essai et dans une chambre d'essai à basse température. Le capteur optique offre une résolution de 720x0,5°. Le jeu de Type 2614DK1 peut être directement connecté à la Kistler KiBox ou à d'autres systèmes d'indicating utilisant une entrée LVDS. Pour les systèmes d'indicating avec entrée TTL, nous recommandons le Type 2614DK0. Un câble pour la connexion TTL est disponible dans notre gamme d'accessoires optionnels. Contrairement à d'autres méthodes, les codeurs angulaires optiques offrent une précision maximale sur une large plage de vitesse.
précision maximale sur une large plage de vitesse et le plus haut niveau d'immunité aux interférences.
Chargement
Chargement