Connecteurs multivoies pour la mesure de la pression dans l'empreinte, 8 voies, 200°C / 1710B

1710B
Le connecteur permet de raccorder facilement et confortablement jusqu'à 8 capteurs à l'aide d'un câble monofilaire.
Principales caractéristiques / avantages
- Température de fonctionnement : 0 ... 200°C
- Fonction détection automatique du moule fonctionnelle jusqu'à 125°C
- Connexion simplifiée de jusqu'à 8 capteurs, en utilisant un cable monofilaire
- Technique de coupe et de préhension
Cette solution simple permet de connecter jusqu'à huit capteurs monofilaires aux systèmes CoMo Injection ou ComoNeo par l'intermédiaire d'un seul câble. La reconnaissance intégrée des moules simplifie le chargement des données relatives aux moules et aux articles dans ces systèmes de surveillance des processus, ainsi que la détection des erreurs de connexion.
Chargement
Chargement