Convertisseurs de charge en ligne, 1 voie / 5050B

5050B
Ces convertisseurs de charge en ligne à une voie permettent le fonctionnement des capteurs de charge sur un système d'acquisition de données compatible IEPE.
Principales caractéristiques / avantages
- 5 versions de gain (0,1 ... 25 mV/pC)
- Compatible IEPE
- Idéal pour les accéléromètres céramiques à haute impédance
Le convertisseur de tension de charge en ligne Type 5050B contient un amplificateur de charge miniature qui convertit le signal de charge d'un capteur piézoélectrique à haute impédance en un signal de tension à une sortie à faible impédance. Ce dispositif à deux fils et à extrémité unique est disponible en cinq réglages de gain fixes (0,1, 0,5, 1, 10 et 25 mV/pC) avec une réponse en fréquence de 0,5 Hz à 50 kHz (±5%). Le convertisseur de tension de charge peut être alimenté et utilisé avec un coupleur Piezotron (IEPE) ou tout système d'acquisition de données compatible IEPE.
Chargement
Chargement