Couplemètres rotatifs à arbres Mini-Smart, capteurs de couple (plages de mesure de 0,5 Nm à 1 kNm) / 4502A

4502A
Les Couplemètres Type 4502A sont des capteurs à jauges de contrainte basés sur des capteurs de couple d'arbre sans contact. Ils sont disponibles en option avec un codeur intégré.
Principales caractéristiques / avantages
- Capteurs de couple à jauge de contrainte
- Signal de sortie analogique de 0 à 5 VDC, transmis sans contact
- Mesure intégrée de la vitesse et de l'angle
- Raccords : Manchon hexagonal 1/4" (DIN3126), manchon carré ou extrémités d'arbre cylindriques
- Opérationnel jusqu'à 12000 1/min
Le couplemètre Mini-Smart utilise la technologie des jauges de contrainte. Le signal de couple est transmis par l'arbre en rotation via une modulation de fréquence et est traité comme un signal analogique. Le signal d'angle de rotation avec deux pistes de 360 impulsions par tour et par piste est disponible sous forme de signal TTL. Une entrée de commande électrique externe est standard.
Chargement
Chargement