Dynamomètres multicomposants, forces maximales jusqu'à 30 kN, plaque de recouvrement 600x400 mm / 9253B
9253B
Ces dynamomètres piézoélectriques à composantes multiples ont été conçus pour mesurer les trois composantes orthogonales Fx, Fy et Fz d'une force.
Principales caractéristiques / avantages
- Plaque supérieure : aluminium ou acier
- Plaques supérieures disponibles en version lisse, avec trous taraudés ou rainures en T
- Montage facile
- Stable et fiable
- Imperméable à l'eau
Les plaques de force multicomposantes se composent de quatre éléments de mesure de la force. Chaque élément contient un capteur de force préchargé. Les capteurs de force contiennent des anneaux de quartz qui sont montés entre deux plaques d'acier dans le boîtier du capteur. Deux anneaux de quartz sont sensibles au cisaillement et mesurent les composantes de force Fx et Fy, tandis qu'un anneau de quartz sensible à la pression mesure la composante Fz d'une force agissant dans n'importe quelle direction sur la plaque de force. Les charges électriques proportionnelles aux différentes composantes sont acheminées par des électrodes vers les contacts du connecteur. Les douze sorties des quatre éléments de mesure de la force sont connectées dans la boîte de sommation de sorte que les trois composantes de la force Fx, Fy, Fz peuvent être mesurées tandis que les trois composantes du moment Mx, My, Mz peuvent être calculées. Les quatre capteurs sont montés isolés de la terre. Les problèmes de boucle de terre sont donc largement éliminés. Les plaques de force sont résistantes à la corrosion et protégées contre la pénétration des éclaboussures d'eau et des agents de refroidissement. Avec un Câble pour le Type 1687B5 ou le Type 1677A5, les plaques de force correspondent au degré de protection IP67. Un tablier protège le capteur et le câble des dommages mécaniques.
Chargement
Chargement