Dynamomètres multicomposants, couples maximaux jusqu'à 200 Nm / 9272

9272
Ces dynamomètres piézoélectriques multicomposants permettent de mesurer les trois composantes orthogonales Fx, Fy et Fz d'une force et le couple Mz.
Principales caractéristiques / avantages
- Instrument de mesure de force multicomposant compact et robuste
- Convient pour mesurer la force de coupe lors du forage
- Utilisation universelle
Ces dynamomètres sont constitués d'un capteur à quatre composantes monté sous forte précharge entre une plaque de base et une plaque supérieure. Les quatre composantes sont mesurées pratiquement sans déplacement. Il faut tenir compte du fait que les charges combinées et excentriques peuvent réduire les plages de mesure. Le capteur est monté isolé de la terre. Par conséquent, les problèmes de boucle de terre sont largement éliminés. Les dynamomètres sont inoxydables et protégés contre les projections d'eau et les agents de refroidissement. Avec un câble pour les types 1677A5 ou 1679A5, ils correspondent à la classe de protection IP67.
Chargement
Chargement