Embases de montage pour accéléromètres, longueur de 4,8 mm / 8462K

8462K
Ces socles de montage pour accéléromètres permettent d'isoler l'accéléromètre du sol.
Principales caractéristiques / avantages
- Montage adhésif
- Fabriqué en aluminium anodisé
- Options d'enfilage multiples
- Longueur de 4,8 mm (0,19 in)
Les embases de montage permettent d'isoler l'accéléromètre de la terre. Elles sont fixées à la surface d'essai à l'aide d'un adhésif ou d'une vis ou d'un goujon sur les surfaces qui ne sont pas idéales pour le montage direct de l'accéléromètre. Les embases sont souvent utilisées dans les applications où plusieurs emplacements doivent être mesurés à l'aide d'un seul accéléromètre.
Chargement
Chargement