Enregistreur de transitoires pour les événements à grande vitesse jusqu'à 20 MS/s/Ch, entrées de charge et de tension / 2529A

2529A
Principales caractéristiques / avantages
- Signaux de charge à large bande passante @ ≥500 kHz
- Taux d'échantillonnage élevés jusqu'à 20 MS/s/Ch
- Entrées IEPE et tension
- Entrée et sortie de déclenchement dédiées
- Idéal pour les mesures EPVAT (AEP-97), CIP et SAAMI
Les capteurs rapides et précis nécessitent un conditionneur de signal et un système d'acquisition de données tout aussi performants afin d'obtenir des résultats optimaux. L'enregistreur de transitoires Type 2529A est conçu pour mesurer ces signaux hautement dynamiques pour la charge, la tension et les entrées IEPE. L'extraordinaire largeur de bande et la fréquence d'échantillonnage élevée permettent de mesurer avec précision les événements à grande vitesse et d'obtenir des relevés de crête précis, même pour les transitoires les plus rapides.
L'enregistreur de transitoires peut assurer le conditionnement du signal et l'acquisition des données pour ces signaux dans un seul appareil compact, minimisant ainsi les sources d'erreur et améliorant la confiance globale dans les valeurs mesurées.
L'enregistreur de transitoires peut être configuré librement pour s'adapter idéalement à n'importe quelle application, de la surveillance de la production en grande quantité à la recherche et au développement élaborés.