Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 5 à 30 mm, connecteur S2 à 7 broches, électronique externe / PE-S2

PE-S2
Les barrières lumineuses à fourche compactes et enfichables sont dotées d'une électronique séparée, d'un design fin et de quatre sorties de câble possibles.
Principales caractéristiques / avantages
- Précision de répétition <0,01 mm
- Longueur de câble 400 mm
- Connexion : Connecteur S2, 7 broches
Fourche optique enfichable pour le raccordement à l'électronique S2 séparée. L'émetteur et le récepteur se trouvent dans un boîtier compact et robuste en aluminium en forme de fourche. Cela permet un montage facile sans alignement fastidieux. La connexion à l'électronique s'effectue à l'aide du système de connecteurs normalisé S2. La conception extrêmement étroite et les quatre sorties de câble possibles font des barrières optiques à fourche PE des appareils idéaux pour les espaces restreints. L'émetteur de lumière infrarouge (IR) est idéal pour les environnements sales. Utilisé avec l'électronique à lumière alternée à deux niveaux S2-W-x-P2, la réserve de performance peut être doublée dans des conditions de fonctionnement très huileuses (niveau d'amplification II). L'électronique à impulsions dynamiques S2-D-x-P permet de détecter les objets les plus petits à partir d'un diamètre de 0,1 mm.
Chargement
Chargement