Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 70 à 150 mm, connecteur M12 4 pôles / PRI

PRI
Barrières lumineuses à cadre compact avec électronique intégrée pour le contrôle de l'éjection et le comptage des petites pièces.
Principales caractéristiques / avantages
- Sortie de commutation PNP
- Fréquence de commutation max. 1 kHz
- Fonction de commutation normalement ouverte/normalement fermée (NO/NC)
- Sensibilité dynamique et statique réglable
- Prolongation de l'impulsion 1 ... 100 ms réglable
- Tension de fonctionnement 12 ... 24 VDC
- Connexion : Connecteur M12, 4 broches
Les barrières lumineuses à cadre PRI sont idéales pour l'interrogation et le comptage de petits objets se déplaçant rapidement, quelles que soient les propriétés de leur matériau et de leur surface. La fonction statique garantit en outre qu'aucune pièce ne se trouve dans la bande lumineuse active. Les corps des cadres ont une épaisseur de 15 mm et sont à la fois robustes et compacts grâce à l'électronique intégrée dans le boîtier. Cela permet un montage facile et une connexion électrique simple via un connecteur M12 à 4 broches.
Chargement
Chargement