Générateurs de pression pour vérification et étalonnage des capteurs / Pressure Generator

Pressure Generator
Ces générateurs de pression conviennent pour la vérification et l'étalonnage des capteurs de pression piézoélectriques.
Principales caractéristiques / avantages
- Des capteurs de pression piézoélectriques qui ont fait leurs preuves
- Pression hydraulique jusqu'à 10000 bars
- Charge quasi-statique et dynamique disponible
- Possibilité d'effectuer plusieurs étalonnages simultanément
Les générateurs de pression Kistler sont spécialement conçus pour étalonner ou vérifier les capteurs de pression piézoélectriques. Des générateurs de pression pour impulsions courtes (durée d'impulsion <10 ms) sont disponibles, ainsi que des générateurs quasi-statiques (durée d'impulsion de 10 à 30 s). Cela permet des étalonnages précis, ainsi que des étalonnages de capteurs IEPE avec des constantes de temps courtes. Les deux types de générateurs de pression sont utilisés dans les procédures accréditées des laboratoires Kistler.
Chargement
Chargement